Shows 105 product(s)
FC-280P11KT4E20H1BXCXXXSXXXXAX
Честотни преобразуватели
FC-280P11KT4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
11 kW / 15 HP, Три фазно 380-480 VAC
IP20 / Шаси, EMC Cat C1 (200V) / C2 (400V)
Спирачен модул, Без диспплей
PCB с покритие, Без основни опции
Стандартно с Modbus
Размер на рамката: K4
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
FC-280P15KT4E20H1BXCXXXSXXXXAX
Честотни преобразуватели
FC-280P15KT4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
15 kW / 20 HP, Три фазно 380-480 VAC
IP20 / Шаси, EMC Cat C1 (200V) / C2 (400V)
Спирачен модул, Без диспплей
PCB с покритие, Без основни опции
Стандартно с Modbus
Размер на рамката: K4
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
FC-280P22KT4E20H1BXCXXXSXXXXAX
Честотни преобразуватели
FC-280P22KT4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
22 kW / 30 HP, Три фазно 380-480 VAC
IP20 / Шаси, EMC Cat C1 (200V) / C2 (400V)
Спирачен модул, Без диспплей
PCB с покритие, Без основни опции
Стандартно с Modbus
Размер на рамката: K5
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
FC-280PK37T4E20H1BXCXXXSXXXXA6
Честотни преобразуватели
FC-280PK37T4E20H1BXCXXXSXXXXA6
VLT® Midi Drive FC-280
0,37 kW / 0,50 HP, Три фазно 380-480 VAC
IP20 / Шаси, EMC Cat C1 (200V) / C2 (400V)
Спирачен модул, Без диспплей
PCB с покритие, Без основни опции
Вграден CAN Open
Размер на рамката: K1
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
FC-280PK55T4E20H1BXCXXXSXXXXA6
Честотни преобразуватели
FC-280PK55T4E20H1BXCXXXSXXXXA6
VLT® Midi Drive FC-280
0,55 kW / 0,75 HP, Три фазно 380-480 VAC
IP20 / Шаси, EMC Cat C1 (200V) / C2 (400V)
Спирачен модул, Без диспплей
PCB с покритие, Без основни опции
Вграден CAN Open
Размер на рамката: K1
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код