Shows 105 product(s)
FC-280P4K0T4E20H1BXCXXXSXXXXA6
Честотни преобразуватели
FC-280P4K0T4E20H1BXCXXXSXXXXA6
VLT® Midi Drive FC-280
4,0 kW / 5,5 HP, Три фазно 380-480 VAC
IP20 / Шаси, EMC Cat C1 (200V) / C2 (400V)
Спирачен модул, Без диспплей
PCB с покритие, Без основни опции
Вграден CAN Open
Размер на рамката: K2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXSXXXXA6
Честотни преобразуватели
FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXSXXXXA6
VLT® Midi Drive FC-280
5,5 kW / 7,5 HP, Три фазно 380-480 VAC
IP20 / Шаси, EMC Cat C1 (200V) / C2 (400V)
Спирачен модул, Без диспплей
PCB с покритие, Без основни опции
Вграден CAN Open
Размер на рамката: K2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
FC-280P7K5T4E20H1BXCXXXSXXXXA6
Честотни преобразуватели
FC-280P7K5T4E20H1BXCXXXSXXXXA6
VLT® Midi Drive FC-280
7,5 kW / 10 HP, Три фазно 380-480 VAC
IP20 / Шаси, EMC Cat C1 (200V) / C2 (400V)
Спирачен модул, Без диспплей
PCB с покритие, Без основни опции
Вграден CAN Open
Размер на рамката: K3
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
FC-280P15KT4E20H1BXCXXXSXXXXA6
Честотни преобразуватели
FC-280P15KT4E20H1BXCXXXSXXXXA6
VLT® Midi Drive FC-280
15 kW / 20 HP, Три фазно 380-480 VAC
IP20 / Шаси, EMC Cat C1 (200V) / C2 (400V)
Спирачен модул, Без диспплей
PCB с покритие, Без основни опции
Вграден CAN Open
Размер на рамката: K4
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
FC-280P22KT4E20H1BXCXXXSXXXXA6
Честотни преобразуватели
FC-280P22KT4E20H1BXCXXXSXXXXA6
VLT® Midi Drive FC-280
22 kW / 30 HP, Три фазно 380-480 VAC
IP20 / Шаси, EMC Cat C1 (200V) / C2 (400V)
Спирачен модул, Без диспплей
PCB с покритие, Без основни опции
Вграден CAN Open
Размер на рамката: K5
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
FC-280PK37T4E20H2BXCXXXSXXXXAX
FC-280PK37T4E20H2BXCXXXSXXXXAX
Честотни преобразуватели
FC-280PK37T4E20H2BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
0,37 kW / 0,50 HP, Три фазно 380-480 VAC
IP20 / Шаси, EMC Cat C3 (200/400V)
Спирачен модул, Без диспплей
PCB с покритие, Без основни опции
Стандартно с Modbus
Размер на рамката: K1
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
FC-280PK55T4E20H2BXCXXXSXXXXAX
Честотни преобразуватели
FC-280PK55T4E20H2BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
0,55 kW / 0,75 HP, Три фазно 380-480 VAC
IP20 / Шаси, EMC Cat C3 (200/400V)
Спирачен модул, Без диспплей
PCB с покритие, Без основни опции
Стандартно с Modbus
Размер на рамката: K1
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
FC-280PK75T4E20H2BXCXXXSXXXXAX
Честотни преобразуватели
FC-280PK75T4E20H2BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
0,75 kW / 1,0 HP, Три фазно 380-480 VAC
IP20 / Шаси, EMC Cat C3 (200/400V)
Спирачен модул, Без диспплей
PCB с покритие, Без основни опции
Стандартно с Modbus
Размер на рамката: K1
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
FC-280P1K1T4E20H2BXCXXXSXXXXAX
Честотни преобразуватели
FC-280P1K1T4E20H2BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
1,1 kW / 1,5 HP, Три фазно 380-480 VAC
IP20 / Шаси, EMC Cat C3 (200/400V)
Спирачен модул, Без диспплей
PCB с покритие, Без основни опции
Стандартно с Modbus
Размер на рамката: K1
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
FC-280P1K5T4E20H2BXCXXXSXXXXAX
Честотни преобразуватели
FC-280P1K5T4E20H2BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
1,5 kW / 2,0 HP, Три фазно 380-480 VAC
IP20 / Шаси, EMC Cat C3 (200/400V)
Спирачен модул, Без диспплей
PCB с покритие, Без основни опции
Стандартно с Modbus
Размер на рамката: K1
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
FC-280P2K2T4E20H2BXCXXXSXXXXAX
Честотни преобразуватели
FC-280P2K2T4E20H2BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
2,2 kW / 3,0 HP, Три фазно 380-480 VAC
IP20 / Шаси, EMC Cat C3 (200/400V)
Спирачен модул, Без диспплей
PCB с покритие, Без основни опции
Стандартно с Modbus
Размер на рамката: K1
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
FC-280P3K0T4E20H2BXCXXXSXXXXAX
Честотни преобразуватели
FC-280P3K0T4E20H2BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
3,0 kW / 4,0 HP, Три фазно 380-480 VAC
IP20 / Шаси, EMC Cat C3 (200/400V)
Спирачен модул, Без диспплей
PCB с покритие, Без основни опции
Стандартно с Modbus
Размер на рамката: K2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
FC-280P4K0T4E20H2BXCXXXSXXXXAX
Честотни преобразуватели
FC-280P4K0T4E20H2BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
4,0 kW / 5,5 HP, Три фазно 380-480 VAC
IP20 / Шаси, EMC Cat C3 (200/400V)
Спирачен модул, Без диспплей
PCB с покритие, Без основни опции
Стандартно с Modbus
Размер на рамката: K2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
FC-280P5K5T4E20H2BXCXXXSXXXXAX
FC-280P5K5T4E20H2BXCXXXSXXXXAX
5,5 кВт 3x380B
Честотни преобразуватели
FC-280P5K5T4E20H2BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
5,5 kW / 7,5 HP, Три фазно 380-480 VAC
IP20 / Шаси, EMC Cat C3 (200/400V)
Спирачен модул, Без диспплей
PCB с покритие, Без основни опции
Стандартно с Modbus
Размер на рамката: K2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
FC-280P7K5T4E20H2BXCXXXSXXXXAX
Честотни преобразуватели
FC-280P7K5T4E20H2BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
7,5 kW / 10 HP, Три фазно 380-480 VAC
IP20 / Шаси, EMC Cat C3 (200/400V)
Спирачен модул, Без диспплей
PCB с покритие, Без основни опции
Стандартно с Modbus
Размер на рамката: K3
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
FC-280P11KT4E20H2BXCXXXSXXXXAX
Честотни преобразуватели
FC-280P11KT4E20H2BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
11 kW / 15 HP, Три фазно 380-480 VAC
IP20 / Шаси, EMC Cat C3 (200/400V)
Спирачен модул, Без диспплей
PCB с покритие, Без основни опции
Стандартно с Modbus
Размер на рамката: K4
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
FC-280P15KT4E20H2BXCXXXSXXXXAX
Честотни преобразуватели
FC-280P15KT4E20H2BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
15 kW / 20 HP, Три фазно 380-480 VAC
IP20 / Шаси, EMC Cat C3 (200/400V)
Спирачен модул, Без диспплей
PCB с покритие, Без основни опции
Стандартно с Modbus
Размер на рамката: K4
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
FC-280P18KT4E20H2BXCXXXSXXXXAX
FC-280P18KT4E20H2BXCXXXSXXXXAX
Честотни преобразуватели
FC-280P18KT4E20H2BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
18,5 kW / 25 HP, Три фазно 380-480 VAC
IP20 / Шаси, EMC Cat C3 (200/400V)
Спирачен модул, Без диспплей
PCB с покритие, Без основни опции
Стандартно с Modbus
Размер на рамката: K5
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
FC-280P22KT4E20H2BXCXXXSXXXXAX
Честотни преобразуватели
FC-280P22KT4E20H2BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
22 kW / 30 HP, Три фазно 380-480 VAC
IP20 / Шаси, EMC Cat C3 (200/400V)
Спирачен модул, Без диспплей
PCB с покритие, Без основни опции
Стандартно с Modbus
Размер на рамката: K5
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
FC-280PK37T4E20H2BXCXXXSXXXXA6
Честотни преобразуватели
FC-280PK37T4E20H2BXCXXXSXXXXA6
VLT® Midi Drive FC-280
0,37 kW / 0,50 HP, Три фазно 380-480 VAC
IP20 / Шаси, EMC Cat C3 (200/400V)
Спирачен модул, Без диспплей
PCB с покритие, Без основни опции
Вграден CAN Open
Размер на рамката: K1
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код