FC-280PK37T4E20H2BXCXXXSXXXXAX

134U3006

FC-280PK37T4E20H2BXCXXXSXXXXAX

Честотни преобразуватели
FC-280PK37T4E20H2BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
0,37 kW / 0,50 HP, Три фазно 380-480 VAC
IP20 / Шаси, EMC Cat C3 (200/400V)
Спирачен модул, Без диспплей
PCB с покритие, Без основни опции
Стандартно с Modbus
Размер на рамката: K1
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-280PK37T4E20H2BXCXXXSXXXXAX

Информация за продукта

Бруто тегло 2.94 kg
Нето тегло 2.51 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107990252

VLT® Midi Drive FC 280

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® Midi Drive FC-
Серия 280 280
Размер на мощност PK37 0,37 kW / 0,50 HP
Напрежение T4 Три фазно 380-480 VAC
Корпус E20 IP20 / Шаси
RFI филтър H2 EMC Cat C3 (200/400V)
Спирачка и спиране B Спирачен модул
Дисплей X Без диспплей
Покритие C PCB с покритие
Опция за захранваща мрежа X Без основни опции
Адаптация A X Без адаптация
Адаптация B X Без адаптация
Специална версия SXXX Последно издание
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Платка за управление AX Стандартно с Modbus
Размер на рамката K1 K1
Типов код, част 1 FC-280PK37T4E20H2BXC
Типов код, част 2 XXXSXXXXAX
Каталог с продукти NO_VIEW БЕЗ ИЗГЛЕД
Калк. брутно тегло [кг.] 2.8
Калк. нетно тегло [кг.] 2.5
Периодичен ток (HO) [A] 1.9
Периодичен ток (HO) [A] 1.9
Продължителен ток (HO) [A] 1.2
Продължителен ток (HO) [A] 1.1
Загуби на мощност HO [W] 20.9
kVA 0.9
Мощност 160% (HO) [kW] 0.37
???????? [mm] 210
?????? ???/??? ????? C [mm] 75
????????? [mm] 168
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-280PK37T4E20H2BXC
Код на модела 02 XXXSXXXXAX
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality