Shows 23 product(s)
FC-051PK25T2E20H3XXCXXXSXXX
Честотни преобразуватели
FC-051PK25T2E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
0,25 kW / 0,33 HP, Трифазни
200 – 240 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
M1-РАМКА
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
FC-051PK37T2E20H3XXCXXXSXXX
Честотни преобразуватели
FC-051PK37T2E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
0,37 kW / 0,50 HP, Трифазни
200 – 240 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
M1-РАМКА
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
FC-051PK75T2E20H3XXCXXXSXXX
Честотни преобразуватели
FC-051PK75T2E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
0,75 kW / 1,0 HP, Трифазни
200 – 240 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
M1-РАМКА
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
FC-051P1K5T2E20H3BXCXXXSXXX
Честотни преобразуватели
FC-051P1K5T2E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
1,5 kW / 2,0 HP, Трифазни
200 – 240 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
M2-РАМКА
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
FC-051P2K2T2E20H3BXCXXXSXXX
Честотни преобразуватели
FC-051P2K2T2E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
2,2 kW / 3,0 HP, Трифазни
200 – 240 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
M3-РАМКА
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код