FC-051PK37T2E20H3XXCXXXSXXX

132F0009

Честотни преобразуватели
FC-051PK37T2E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
0,37 kW / 0,50 HP, Трифазни
200 – 240 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
M1-РАМКА
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-051PK37T2E20H3XXCXXXSXXX

Информация за продукта

Бруто тегло 1.3 kg
Нето тегло 1.1 kg
Volume 4.612 l
EAN 5702427357495

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® Micro Drive FC-
Micro Drive серия 051 51
Номинална мощност PK37 0,37 kW / 0,50 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 2 200 – 240 V AC
Корпус E20 (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър H3 RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Спирачка – безопасно спиране X Няма спирачен модул
LCP X Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB C Импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Размер на рамката M1 M1-РАМКА
Typecode Part 1 FC-051PK37T2E20H3XXCXXXSXXX
Modelcode01 FC-051PK37T2E20H3XXCXXXSXXX
Продуктов каталог GLBL Световен (Стандарт)
Калк. брутно тегло [кг.] 1.4
Калк. нетно тегло [кг.] 1.1
Plant from Orderline B902
Material Gross Weight 1.3
Material Net Weight 1.1

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality