LD-302P22KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

134L0578

Честотни преобразуватели
LD-302P22KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX
Преобр. под. LD-302
22 kW / 30 HP, Трифазни
380 – 400 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (C1)
Спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Преобр. под.
Размер на рамката: B4
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код код

Код на модела: LD-302P22KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

Информация за продукта

Бруто тегло 23.8 kg
Нето тегло 22.84 kg
Volume 144.67 l
EAN 5710107757268

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група LD- Преобр. под. LD-
Серия 302 302
Номинална мощност P22K 22 kW / 30 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение A 380 – 400 V AC
Корпус E20 (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър H1 RFI клас A1/B (C1)
Спирачка – безопасно спиране B Спирачен модул
LCP G Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB X Без импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера S018 Преобр. под.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO C4 MCO-305 (SyncPos)
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция 16 MCO-361 Lift Controller
Опция D DX Без D опция
Размер на корпус B4 B4
Типов код, част 1 LD-302P22KTAE20H1BGX
Типов код, част 2 XXXS018XAXBXC4X16DX
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Мощност 180% (HO) [kW] 22
???????? [mm] 520,0
?????? ???/??? ????? C [mm] 230,0
????????? [mm] 242,0
????????? ? ????? A/B [mm] 242,0
kVA 35.3
Калк. брутно тегло [кг.] 23.8
Калк. нетно тегло [кг.] 22.84
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 LD-302P22KTAE20H1BGX
Код на модела 02 XXXS018XAXBXC4X16DX

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality