134L0576
Честотни преобразуватели
LD-302P15KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX
Преобр. под. LD-302
15 kW / 20 HP, Трифазни
380 – 400 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (C1)
Спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Преобр. под.
Размер на рамката: B4
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код код
VLT® AutomationDrive представлява концепция с единствено задвижване, управляващо цял диапазон от операции от обикновени до серво приложения за всяка машина от дадена производствена линия.