131B3287
Честотни преобразуватели
FC-102P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAGBKCXXXXD0
VLT® HVAC Drive FC-102
7,5 kW / 10 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Размер на рамката: A3
Без C1 опция, MCB-107 24 V DC архив
LonWorks MCA 108, MCB-101 General purp. I/O
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.
VLT® HVAC Drive е предназначен за приложения за вентилация, отопление и охлаждане. С богатата гама от мощни стандартни и избираеми функции този преобразувател гарантира възможно най-ниска обща цена на притежание.