131B3612
Честотни преобразуватели
FC-102P2K2T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
2,2 kW / 3,0 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Размер на рамката: A2
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, MCB-101 General purp. I/O
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.
VLT® HVAC Drive е предназначен за приложения за вентилация, отопление и охлаждане. С богатата гама от мощни стандартни и избираеми функции този преобразувател гарантира възможно най-ниска обща цена на притежание.