131B3606
Честотни преобразуватели
FC-102P18KT4P55H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
18,5 kW / 25 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (P55) IP55 / тип 12 зад. плат.
RFI клас A2 (C3)
Спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Размер на рамката: B1
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.
VLT® HVAC Drive е предназначен за приложения за вентилация, отопление и охлаждане. С богатата гама от мощни стандартни и избираеми функции този преобразувател гарантира възможно най-ниска обща цена на притежание.