FC-102P18KT4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131H3089

Честотни преобразуватели
FC-102P18KT4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
18,5 kW / 25 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (C1)
Спир. модул + Безоп. спир.
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Размер на рамката: B3
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-102P18KT4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 12.35 kg
Нето тегло 11.38 kg
Volume 57.75 l
EAN 5702427533752

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® HVAC Drive FC-
Серия 102 102
Номинална мощност P18K 18,5 kW / 25 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус E20 (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър H1 RFI клас A1/B (C1)
Спирачка – безопасно спиране U Спир. модул + Безоп. спир.
LCP G Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB C Импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на корпус B3 B3
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Типов код, част 1 FC-102P18KT4E20H1UGC
Типов код, част 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Мощност 110% (NO) [kW] 18.5
???????? [mm] 399,0
?????? ???/??? ????? C [mm] 165,0
Ширина с две опции C [mm] 225,0
????????? [mm] 249,0
????????? ? ????? A/B [mm] 262,0
kVA 26
Загуби на мощност NO [W] 465
Загуби на мощност NO [W] 465
Продължителен ток (NO) [A] 37.5
Периодичен ток (NO) [A] 41.2
Продължителен ток (NO) [A] 34
Периодичен ток (NO) [A] 37.4
Калк. брутно тегло [кг.] 12.3
Калк. нетно тегло [кг.] 12
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-102P18KT4E20H1UGC
Код на модела 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality