FC-202P7K5T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F3083

Честотни преобразуватели
FC-202P7K5T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA преобр. FC-202
7,5 kW / 10 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (C1)
Спир. модул + Безоп. спир.
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Размер на рамката:: A3
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-202P7K5T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 7.39 kg
Нето тегло 6.8 kg
Volume 29.754 l
EAN 5702427427068

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® AQUA преобр. FC-
Серия 202 202
Номинална мощност P7K5 7,5 kW / 10 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус E20 (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър H1 RFI клас A1/B (C1)
Спирачка – безопасно спиране U Спир. модул + Безоп. спир.
LCP G Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB C Импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на рамката A3 A3
Типов код, част 1 FC-202P7K5T4E20H1UGC
Типов код, част 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Мощност 150% (HO) [kW] 7.5
Мощност 110% (NO) [kW] 7.5
Ширина с две опции C [mm] 190,0
kVA 11.1
Загуби на мощност NO [W] 225
Загуби на мощност NO [W] 225
Загуби на мощност HO [W] 225
Загуби на мощност HO [W] 225
Продължителен ток (NO) [A] 16
Периодичен ток (NO) [A] 17.6
Продължителен ток (NO) [A] 14.5
Периодичен ток (NO) [A] 16
Продължителен ток (HO) [A] 16
Периодичен ток (HO) [A] 24
Продължителен ток (HO) [A] 14.5
Периодичен ток (HO) [A] 21.8
Калк. брутно тегло [кг.] 7.3
Калк. нетно тегло [кг.] 7
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-202P7K5T4E20H1UGC
Код на модела 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality