131B8916
Честотни преобразуватели
FC-202P3K0T4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA преобр. FC-202
3,0 kW / 4,0 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP55 / тип 12
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Размер на рамката:: A5
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.
Danfoss VLT® AQUA Drive е предназначен за приложение във водоснабдяването и канализацията. С богатата гама от мощни стандартни и избираеми функции VLT® AQUA Drive гарантира възможно най-ниска обща цена на притежание за приложение във водоснабдяването и канализацията.