131B8907
FC-202P2K2T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Честотни преобразуватели
FC-202P2K2T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA преобр. FC-202
2,2 kW / 3,0 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Размер на рамката:: A2
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.
Danfoss VLT® AQUA Drive е предназначен за приложение във водоснабдяването и канализацията. С богатата гама от мощни стандартни и избираеми функции VLT® AQUA Drive гарантира възможно най-ниска обща цена на притежание за приложение във водоснабдяването и канализацията.