FC-202P1K5T4E66H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8511

Честотни преобразуватели
FC-202P1K5T4E66H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA преобр. FC-202
1,5 kW / 2,0 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E66) IP66 / NEMA 4X
RFI клас A1/B (C1)
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката:: A5
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-202P1K5T4E66H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 13.1 kg
Нето тегло 12.3 kg
Volume 59.024 l
EAN 5702427373464

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® AQUA преобр. FC-
Серия 202 202
Номинална мощност P1K5 1,5 kW / 2,0 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус E66 (E66) IP66 / NEMA 4X
RFI филтър H1 RFI клас A1/B (C1)
Спирачка – безопасно спиране X Няма спирачен модул
LCP G Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB X Без импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на рамката A5 A5
Typecode Part 1 FC-202P1K5T4E66H1XGX
Typecode Part 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Мощност 150% 1.5
Мощност 110% 1.5
Височина 420,0
Ширина 242,0
Дълбочина 200,0
Дълбочина с опция АВ 200,0
KVA 2.84
Power Loss NO [W] 62
Power Loss NO [W] 62
Power Loss HO [W] 62
Power Loss HO [W] 62
Continuous Current (NO) [A] 4.1
Intermittent Current (NO) [A] 4.51
Continuous Current (NO) [A] 3.4
Intermittent Current (NO) [A] 3.74
Continuous Current (HO) [A] 4.1
Intermittent Current (HO) [A] 6.15
Continuous Current (HO) [A] 3.4
Intermittent Current (HO) [A] 5.1
Calculated Gross Weight [kg] 13.6
Calculated Net Weight [kg] 13.3
Material Gross Weight 13.1
Material Net Weight 12.3
Plant from Orderline B901
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Modelcode01 FC-202P1K5T4E66H1XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality