70-AB3L00045W04B221BM26-000080608

132X2477

Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0004-5+SDE5+SEBJ+DPAP
VACON 100 Industrial
380 – 500 V AC, 4 A, IP21
Графична клавиатура MK01
C2 Търговска/промишлена среда
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: ProfibusDPV1 с SUB-D (D9) Кон.
Fieldbus: Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Корпус 04
E Slot: STO и ATEX:II(2)GD с термистор
ATEX: II (2) GD
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: VACON0100-3L-0004-5+SDE5+SEBJ+DPAP

Информация за продукта

Бруто тегло 7 kg
Нето тегло 6 kg
Volume 0 l
EAN 5715253172941

VACON 0100

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Сегмент NONE VACON 100 Industrial
Регионален код -R00 R00 международно
Мрежово напрежение -5 380 – 500 V AC
Номинален ток -0004 4 A
Опции за инсталиране -DM DM задвижващ модул
Корпус +IP21 IP21
Контролен панел +HMGR Графична клавиатура MK01
Категория на лимит за EMC изл. +EMC2 C2 Търговска/промишлена среда
Филтър за общ режим (за DM) +P000 Няма опция (+Р000)
DUT филтър (за DM) +P000 Няма опция (+Р000)
Спирачен модул +DBIN Интегриран спирачен прекъсвач
Опция часов. за реално време +SRNO Без батер за час. за реал. вр.
Конфигурируем софтуерен пакет NONE Няма
Връзки на захранването +P000 Без опции за захран. (+P000)
Отвор за кабел +QGLM Метр. провод. пластина в +IP21
Допълнително оборудване B +Q000 Няма опция за Qxxx_B (+Q000)
Допълнително оборудване С +Q000 Няма допъл. опция за Qxxx_С
Транспортна опаковка +GSCB Кашон като транспорт. опаковка
Морска конструкция +E000 няма опция
Табло със слот опция B +SBF3 Релейно табло 3 SBF3
Табло със слот опция С +SC00 Без табло на слот С (+SC00)
Табло със слот опция D +SDE5 ProfibusDPV1 с SUB-D (D9) Кон.
Табло със слот опция E +SEBJ STO и ATEX:II(2)GD с термистор
Вътрешна FB селекция +FBM1 Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Ниво на документация +DPAP Рък.на хартия включени (+DPAP)
Предпоч. за език на документ +DLUK Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Езиков пакет на фърмуер +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR ез
Приложение +A0000 Без приложение
Набор параметри +L0000 Няма прил. набор параметри
Парам. мотор чест. по подразб. +LS50 50 Hz чест двиг парам по подр.
Мерна единица за дисплей +LSSI Междун. SI мерни единици
Опции за етикетиране +LPC1 без допълнителни етикети
UL одобрение +GAUL UL одобрение (+GAUL)
Одобрение от флота NONE Няма
RCM одобрение +GACT RCM одобрение N16307
KC одобрение +GAKC KC одобрение
Одобрение, украинско +GAUA Одобрение, украинско
EAC одобрение +GAEA EAC одобрение
Спомаг. захранване +C000 без опция (+C000)
DC захр. за спом. устр. +C000 без опция (+C000)
AC гнездо за спом. устройства +C000 без опция (+C000)
Входни устройства NONE няма_
Филтър общ режим (за ED) +P000 няма опция (+Р000)
DU/DT, синус филтър (за ED) +P000 няма опция (+Р000)
Опции клеми NONE няма_
Оборудване за врата +C000 без опция (+C000)
Нагревател на шкаф +C000 без опция (+C000)
Осветление на шкаф +C000 без опция (+C000)
Управление нагревател на мотор +C000 без опция (+C000)
Опции за аварийно спиране +C000 без опция (+C000)
Сензор за неизпр. в изолац. +C000 без опция (+C000)
Окабеляване от горе +C000 без опция (+C000)
Задно охлаждане +C000 без опция (+C000)
Цокъл на шкаф +C000 без опция (+C000)
Празен разширителен сегмент NONE Няма
Стандартизирано реш. за шкаф NONE Няма
Решение с проектиран шкаф NONE Няма
Продуктова група VACON VACON
Серии продукти 0100 Vacon 100 серия
Фаза -3L 3-фазен АС вход
Персонализирано +BM26 Vacon 100
Главна верига +M000 НЯМА
Фърмуер +F0072 Vacon0100 софтуерен пакет
Макс. изходна честота NONE Няма
Клемна кутия +T000 НЯМА
Работен режим байпасен контрол NONE няма_
Байпас вход тип NONE няма_
Тип свързване на байпас. захр. NONE няма_
CE Одобрение +GACE СЕ одобрение (+GACE)
ATEX одобрение NONE Няма
Специфично за държ. одобрение NONE Няма
Време на гаранция +WT01 Гаранция 12/18 месеца (+WT01)
Размер на корпуса MR04 Корпус 04
Каталог с продукти NO_VIEW БЕЗ ИЗГЛЕД
Код на модела 01 VACON0100-3L-0004-5
Код на модела 02 +SDE5+SEBJ+DPAP
Калк. нетно тегло [кг.] 6
Калк. брутно тегло [кг.] 7
Мощн. мотор ниско претов. [kW] 1.5
Мощн. мотор вис. претов [kW] 1.1
Размери Ш×В×Д [mm] нетни 128 X 328 X 190
Размери Ш×В×Д [mm] брутно 175 X 384 X 232
Продължителен ток (NO) [A] 4.8
Продължителен ток (HO) [A] 3.4
Мощн. мотор HP ниско претов. 2
Мощн. мотор HP вис. претов. 1,5
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Типов код, част 1 70-AB3L00045W04B221BM26
Типов код, част 2 -000080608
проверка за пълнота OK
Завод от линия за поръчка D801
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Help Counter 15
Help Counter 2
Идент. на подсемейство NONE Поръчано от норм. клиент
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality