Shows 23 product(s)
70-AB3L00055W04B520BM2H-00049542
Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0005-5-FLOW+IP54
VACON 100 FLOW
380 – 500 V AC, 5 A, IP54
Графична клавиатура MK01
C2 Търговска/промишлена среда
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: Без табло на слот D (+SD00)
Fieldbus: Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Корпус 04
E Slot: Без табло на слот E (+SE00)
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
70-AB3L00615W06B520BM2H-00049546
Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0061-5-FLOW+IP54
VACON 100 FLOW
380 – 500 V AC, 61 A, IP54
Графична клавиатура MK01
C2 Търговска/промишлена среда
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: Без табло на слот D (+SD00)
Fieldbus: Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Корпус 06
E Slot: Без табло на слот E (+SE00)
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
70-AB3L00315W05B220BM2H-00107812
Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0031-5-FLOW+SDE3+SEBJ+FL03+DPAP+DLNL
VACON 100 FLOW
380 – 500 V AC, 31 A, IP21
Графична клавиатура MK01
C2 Търговска/промишлена среда
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: ProfibusDPV1 с връзки с резба
Fieldbus: Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Manual: Нидерланд. ръководства (+DLNL)
Корпус 05
E Slot: STO и ATEX:II(2)GD с термистор
ATEX: II (2) GD
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
70-AB3L00725W07B520BM2H-00050331
Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0072-5-FLOW+SBF4+IP54
VACON 100 FLOW
380 – 500 V AC, 72 A, IP54
Графична клавиатура MK01
C2 Търговска/промишлена среда
B Slot: Релей табло 2 с термистор SBF4
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: Без табло на слот D (+SD00)
Fieldbus: Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Корпус 07
E Slot: Без табло на слот E (+SE00)
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
70-AB3L00235W05B520BM2H-00056757
Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0023-5-FLOW+IP54+DPAP
VACON 100 FLOW
380 – 500 V AC, 23 A, IP54
Графична клавиатура MK01
C2 Търговска/промишлена среда
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: Без табло на слот D (+SD00)
Fieldbus: Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Корпус 05
E Slot: Без табло на слот E (+SE00)
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код