FC-280P4K0T4E20H1BXCXXXSXXXXAX

134U2984

Честотни преобразуватели
FC-280P4K0T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
4,0 kW / 5,5 HP, Три фазно 380-480 VAC
IP20 / Шаси, EMC Cat C1 (200V) / C2 (400V)
Спирачен модул, Без диспплей
PCB с покритие, Без основни опции
Стандартно с Modbus
Размер на рамката: K2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-280P4K0T4E20H1BXCXXXSXXXXAX

Информация за продукта

Бруто тегло 4.44 kg
Нето тегло 3.92 kg
Volume 22.04 l
EAN 5710107990030

VLT® Midi Drive FC 280

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® Midi Drive FC-
Серия 280 280
Размер на мощност P4K0 4,0 kW / 5,5 HP
Напрежение T4 Три фазно 380-480 VAC
Корпус E20 IP20 / Шаси
RFI филтър H1 EMC Cat C1 (200V) / C2 (400V)
Спирачка и спиране B Спирачен модул
Дисплей X Без диспплей
Покритие C PCB с покритие
Опция за захранваща мрежа X Без основни опции
Адаптация A X Без адаптация
Адаптация B X Без адаптация
Специална версия SXXX Последно издание
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Платка за управление AX Стандартно с Modbus
Размер на рамката K2 K2
Типов код, част 1 FC-280P4K0T4E20H1BXC
Типов код, част 2 XXXSXXXXAX
Каталог с продукти NO_VIEW БЕЗ ИЗГЛЕД
Калк. брутно тегло [кг.] 3.9
Калк. нетно тегло [кг.] 3.6
Периодичен ток (HO) [A] 14.4
Периодичен ток (HO) [A] 14.4
Продължителен ток (HO) [A] 9
Продължителен ток (HO) [A] 8.2
Загуби на мощност HO [W] 115.5
kVA 6.2
Мощност 160% (HO) [kW] 4
???????? [mm] 272.5
?????? ???/??? ????? C [mm] 90
????????? [mm] 168
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-280P4K0T4E20H1BXC
Код на модела 02 XXXSXXXXAX
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality