FC-102P11KT4E21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1271

Честотни преобразуватели
FC-102P11KT4E21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
11 kW / 15 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP21 / Тип 1
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Размер на рамката: B1
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-102P11KT4E21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 20.62 kg
Нето тегло 19.67 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427158924

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® HVAC Drive FC-
Серия 102 102
Номинална мощност P11K 11 kW / 15 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус E21 IP21 / Тип 1
RFI филтър H2 RFI клас A2 (C3)
Спирачка – безопасно спиране X Няма спирачен модул
LCP G Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB X Без импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на корпус B1 B1
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Типов код, част 1 FC-102P11KT4E21H2XGX
Типов код, част 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Мощност 110% (NO) [kW] 11
???????? [mm] 494,0
?????? ???/??? ????? C [mm] 243,0
????????? [mm] 261,0
????????? ? ????? A/B [mm] 261,0
kVA 16.6
Загуби на мощност NO [W] 278
Загуби на мощност NO [W] 278
Продължителен ток (NO) [A] 24
Периодичен ток (NO) [A] 26.4
Продължителен ток (NO) [A] 21
Периодичен ток (NO) [A] 23.1
Калк. брутно тегло [кг.] 21.8
Калк. нетно тегло [кг.] 21.5
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-102P11KT4E21H2XGX
Код на модела 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality