Shows 1 product(s)
7DN-065060-000015697
NXN06506-X0T0NSV-0000000000
NXN06506-X0T0NSV-0000000000
Vacon Изправителен елемент
525 – 690 V AC (640–1100 V DC), 650 A,IP00
Без локален контр. панел(NXN)
IEC61800-3 за IT мрежи
Без спирачка
A Slot: Без опция
C Slot: Без опция
D Slot: Без опция
E Slot: Без опция
Manual: Английски
Корпус 09 INU
B Slot: Без опция
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код