FCP106NK75T4C66H1FSXXAX0
134X1906
VLT® DriveMotor FCP 106
FCP_POWER_SIZE_NK75, Три фазно 380-480 VAC
Стандарт IP66/UL тип 4X
Интегриран RFI Клас A1/B
Без опция
Размер на рамката: MH1
Код на модела:
FCP106NK75T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106 е самостоятелен преобразувател
за монтиране на всички стандартни индукционни мотори
или мотори с постоянен магнит.
FCP 106 осигурява ефективен контрол на моторите в
диапазона 0,55 – 7,5 kW с широк набор от стандартни
интегрирани помпени и вентилаторни функции.
Забележка: Поръчайте адаптерната планка FCP 106 или
монтажната плоча за стена FCP 106 отделно като аксесоари.