Shows 20 product(s)
FCP106H7K5T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
FCP_POWER_SIZE_H7K5, Три фазно 380-480 VAC
Стандарт IP66/UL тип 4X
Интегриран RFI Клас A1/B
Без опция
Размер на рамката: MH3
FCP106NK55T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
FCP_POWER_SIZE_NK55, Три фазно 380-480 VAC
Стандарт IP66/UL тип 4X
Интегриран RFI Клас A1/B
Без опция
Размер на рамката: MH1
FCP106NK75T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
FCP_POWER_SIZE_NK75, Три фазно 380-480 VAC
Стандарт IP66/UL тип 4X
Интегриран RFI Клас A1/B
Без опция
Размер на рамката: MH1
FCP106N1K1T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
FCP_POWER_SIZE_N1K1, Три фазно 380-480 VAC
Стандарт IP66/UL тип 4X
Интегриран RFI Клас A1/B
Без опция
Размер на рамката: MH1
FCP106N1K5T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
FCP_POWER_SIZE_N1K5, Три фазно 380-480 VAC
Стандарт IP66/UL тип 4X
Интегриран RFI Клас A1/B
Без опция
Размер на рамката: MH1
FCP106N2K2T4C66H1FSXXAX0
FCP 106 Преобразователь частоты
2,2 кВт 3x380B
VLT® DriveMotor FCP 106
FCP_POWER_SIZE_N2K2, Три фазно 380-480 VAC
Стандарт IP66/UL тип 4X
Интегриран RFI Клас A1/B
Без опция
Размер на рамката: MH2
FCP106N3K0T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
FCP_POWER_SIZE_N3K0, Три фазно 380-480 VAC
Стандарт IP66/UL тип 4X
Интегриран RFI Клас A1/B
Без опция
Размер на рамката: MH2
FCP106N4K0T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
FCP_POWER_SIZE_N4K0, Три фазно 380-480 VAC
Стандарт IP66/UL тип 4X
Интегриран RFI Клас A1/B
Без опция
Размер на рамката: MH2
FCP106N5K5T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
FCP_POWER_SIZE_N5K5, Три фазно 380-480 VAC
Стандарт IP66/UL тип 4X
Интегриран RFI Клас A1/B
Без опция
Размер на рамката: MH3
FCP106N7K5T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
FCP_POWER_SIZE_N7K5, Три фазно 380-480 VAC
Стандарт IP66/UL тип 4X
Интегриран RFI Клас A1/B
Без опция
Размер на рамката: MH3