FCP106H7K5T4C66H1FSXXAX0

134X1475

VLT® DriveMotor FCP 106
FCP_POWER_SIZE_H7K5, Три фазно 380-480 VAC
Стандарт IP66/UL тип 4X
Интегриран RFI Клас A1/B
Без опция
Размер на рамката: MH3

Код на модела: FCP106H7K5T4C66H1FSXXAX0

Информация за продукта

Бруто тегло 8.7 kg
Нето тегло 8.4 kg
Volume 22.04 l
EAN 5710108075743

VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FCP VLT® DriveMotor FCP
Серия 106 106
Power Size H7K5 7.5 KW / 10 HP
Напрежение T4 Три фазно 380-480 VAC
Корпус C66 Стандарт IP66/UL тип 4X
RFI филтър H1 Интегриран RFI Клас A1/B
Опция вентилатор F С вентилатор
Специална версия SXX Последно издание – стд софтуер
Опции AX Без опция
Модул с памет 0 Модул с памет
Размер на рамката MH3 MH3
Типов код, част 1 FCP106H7K5T4C66H1FSXXAX0
Product Catalog GLBL Global (Standard)
Завод от линия за поръчка B901
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FCP106H7K5T4C66H1FSXXAX0

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality