VA100X-3L-0031-4-X+BM1X-000000598

135N2654

VACON0100-3L-0031-4-X+FBIE+HMGR

VACON0100-3L-0031-4-X+FBIE+HMGR
VACON® 100X
31 AMP, 380 – 480 V AC
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 50 Hz
С2 Търговска и индустр. среда
IndEth (ProfinetIO,EthernetIP), Графична клавиатура
D Slot: Без опция
E Slot: Без опция
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: VACON0100-3L-0031-4-X+FBIE+HMGR

Информация за продукта

Бруто тегло 15.9 kg
Нето тегло 14.9 kg
Volume 0.378 hl
EAN 5714853448678

Vacon 100 X

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група VACON VACON
Серии продукти 0100 VACON 100
Тип вход -3L -3L
Ток -0031 31 A
ОПИСАНИЕ НА ТОКА 31 AMP
Мрежово напрежение -4 380 – 480 V AC
Сегмент -X Vacon 100X
Регионални -R00 Международни
Персонализирано +BM1X Vacon0100 продукт
Клемна кутия +TBOX Основна клемна кутия
Спирачка +DBIN (+DBIN) Brake Chopper
Честота +LS50 50 Hz
Измерване на дисплея +LSSI Метрични единици за измерване
Ниво на документация +DQCK Кратко ръководство
Езиков пакет на фърмуер +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR ез
Системен фърмуер +F0072 GP системен софтуер
EMC нива +EMC2 С2 Търговска и индустр. среда
Одобрение от флота +E000 Без одобрение от флота
Приложение +A0000 Без специално приложение
Вътрешна FB селекция +FBIE IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Клавиатура +HMGR Графична клавиатура
Батерия за часов. за реал. вр. +SRNO Без батер за час. за реал. вр.
Табло със слот опция D +SD00 Без опция
Табло със слот опция E +SE00 Без опция
Допълнително оборудване А +Q000 Няма доп. оборудване А
Допълнително оборудване B +Q000 Няма доп. оборудване В
Допълнително оборудване C +Q000 Без доп. оборудване C
Транспортна опаковка +GSCB Стандартен опаковъчен материал
UL одобрение +GAUL UL одобрение
CE одобрение +GACE CE Одобрение
C-tick одобрение +GACT C-Tick одобрение
KC одобрение +GAKC KC одобрение
Размер на рамката MM5 MM 05
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Код на модела 01 VACON0100-3L-0031-4-X
Код на модела 04 +FBIE+HMGR
Типов код, част 1 VA100X-3L-0031-4-X+BM1X
Типов код, част 2 -000000598
Калк. нетно тегло [кг.] 14.9
Калк. брутно тегло [кг.] 15.65
Dimensions WxHxD [mm] 233X367X214
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003
Help Counter 1
Material Gross Weight 15.9
Material Net Weight 14.9

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality