Shows 23 product(s)
VLT® Profibus DP V1 MCA 101
Предоставя широка съвместимост, високо ниво на наличност, поддръжка за
всички основни PLC търговци, както и съвместимост с бъдещи версии.
Бърза, ефективна комуникация, прозрачна инсталация, разширена
диагностика и параметризация и автоматично конфигуриране на данните за
процеса посредством GSD файл. Ациклична параметризация посредством
PROFIBUS DP-V1, ¬PROFIdrive или Danfoss FC профил машини на състоянието,
PROFIBUS DP-V1, Master Class 1 или 2.
VLT® Control Panel LCP 102
"VLT Control Panel LCP 102
Осветен графичен дисплей с обикновен текст.
Поддържа всички езици и текстови знаци.
Бързо меню за кратко пускане в действие.
Функция за записване и копиране от наборите с параметри.
Онлайн помощ за всички функции."
LCP FOR FC101
Лесен за използване локален контролен панел за VLT® HVAC Basic Drive.
Добре структурираната система на менюто гарантира бързо пускане в
действие и лесен достъп до полезните му функции, спестявайки време,
енергия и пари.
К-т за адапт. пласт. (вкл. щепсели) MH 1
Adapter plate for housing type MH1 incl. 4 x fastening screws,
Gaskets FCP / motor motor connector, PE contact for motor plug
Монтажна плоча за стена, FCP 106, MH1
Стенната монтажна плоча позволява монтиране на VLT® DriveMotor FCP106
близо до мотора. FCP 106, монтиран със стенната монтажна плоча отговаря
на изискванията на EN 61800-3, клас C2, когато се използва екраниран
кабел на мотора до 2 метра.