Shows 8 product(s)
Filter housing 10''
Дебит [gpm] [макс]: 7.900, Дебит [l/min] [макс]: 30.00, Дебит [m3/h] [Макс.]: 1.80, null: ¾” BSP, null: ¾” BSP, 311 mm
Filter housing 20''
Дебит [gpm] [макс]: 44.900, Дебит [l/min] [макс]: 170.00, Дебит [m3/h] [Макс.]: 10.20, null: 1½” BSP, null: 1½” BSP, 600 mm
Filter housing 20''
Дебит [gpm] [макс]: 15.600, Дебит [l/min] [макс]: 60.00, Дебит [m3/h] [Макс.]: 3.60, null: ¾” BSP, null: ¾” BSP, 568 mm
Filter housing 5''
Дебит [gpm] [макс]: 4.000, Дебит [l/min] [макс]: 15.00, Дебит [m3/h] [Макс.]: 0.90, null: ½” BSP, null: ½” BSP, 184 mm
Filter housing 40''
Дебит [gpm] [макс]: 264.000, Дебит [l/min] [макс]: 1000.00, Дебит [m3/h] [Макс.]: 60.00, null: 3" Vic. Нарязан жлеб, 1384 mm