Filter housing 40''
180Z0651
Дебит [gpm] [макс]: 264.000, Дебит [l/min] [макс]: 1000.00, Дебит [m3/h] [Макс.]: 60.00, null: 3" Vic. Нарязан жлеб, 1384 mm
Дебит [gpm] [макс]: 264.000, Дебит [l/min] [макс]: 1000.00, Дебит [m3/h] [Макс.]: 60.00, null: 3" Vic. Нарязан жлеб, 1384 mm
Бруто тегло | 43 Kg |
Нето тегло | 27 Kg |
Volume | 351.12 Liter |
EAN | 5715162682005 |
Бруто тегло | 43 Kg |
Нето тегло | 27 Kg |
Volume | 351.12 Liter |
EAN | 5715162682005 |
Description | Housing 40” |
Fit to element | 180Z0653 |
Housing diameter [in] | 10.62 in |
Housing diameter [mm] | 270 mm |
Housing length [in] | 54.48 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inlet Connection | 3" Vic. Нарязан жлеб |
Materials Caps | Polypropylene |
Materials Housing | GRP Glass reinforced polypropylene |
Materials Victaulic fittings | Acetal |
Outlet connection | 3” Vic. Cut groove |
Pressure at 113 °F [psig] [Max] | 232 psig |
Pressure at 45 °C [barg] [Max] | 16 barg |
Vent Connection | ¼” BSP |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Група продукти | Accessories |
Дебит [gpm] [макс] | 264 gal/min |
Дебит [l/min] [макс] | 1000 l/min |
Дебит [m3/h] [Макс.] | 60 m³/h |
Дължина на корпус [mm] | 1384 mm |
Материал на уплътнението | Silicone PTFE |
Описание на продукта | Filters |
Работна температура [°C] [Макс.] | 60 °C |
Работна температура [°F] [Макс.] | 140 °F |
Тип | Filter housing |
Тип на изпускателното съединение | 1” Vic. Cut groove |
Типово обозначение | Filter housing 40'' |
Цвят | Red |
Цвят | ЧЕРВЕН |
Description | Housing 40” |
Fit to element | 180Z0653 |
Housing diameter [in] | 10.62 in |
Housing diameter [mm] | 270 mm |
Housing length [in] | 54.48 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inlet Connection | 3" Vic. Нарязан жлеб |
Materials Caps | Polypropylene |
Materials Housing | GRP Glass reinforced polypropylene |
Materials Victaulic fittings | Acetal |
Outlet connection | 3” Vic. Cut groove |
Pressure at 113 °F [psig] [Max] | 232 psig |
Pressure at 45 °C [barg] [Max] | 16 barg |
Vent Connection | ¼” BSP |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Група продукти | Accessories |
Дебит [gpm] [макс] | 264 gal/min |
Дебит [l/min] [макс] | 1000 l/min |
Дебит [m3/h] [Макс.] | 60 m³/h |
Дължина на корпус [mm] | 1384 mm |
Материал на уплътнението | Silicone PTFE |
Описание на продукта | Filters |
Работна температура [°C] [Макс.] | 60 °C |
Работна температура [°F] [Макс.] | 140 °F |
Тип | Filter housing |
Тип на изпускателното съединение | 1” Vic. Cut groove |
Типово обозначение | Filter housing 40'' |
Цвят | Red |
Цвят | ЧЕРВЕН |