V74D52
V74D52

065-4209

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Информация за продукта

Бруто тегло 3.41 kg
Нето тегло 3.41 kg
EAN 5702421805725

 

Kvs стойности [m³/h] 8 m³/h
Брой вход/изход-и 2
Версия за монтаж свободно
Група продукти Регулатори на налягане
Дебит [m3/h] 0 m³/h
Дебит [m3/h] [Макс.] 0 m³/h
Диаметър [mm] 25 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] 12 bar
Допустими работни флуиди Термично масло
Име на производителя Danfoss
Клас на пропускливост [% Kvs] 0.02
Материал на тялото на вентила Червен бронз uSn5ZnPb (Rg5)
Номинално налягане [bar] 25 bar
Ограничаване на дебита Не
Описание V74 D52 DN25 PN25 Kvs8 1-5,5
Приложение Топлофикация
Размер на актуатора [cm2] 31 mm²
Регулатор на налягане Регулатор за понижаване на налягането
Регулиране на дебит Не
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 130 °C
Тип V74D52
Тип настройка Регулируеми
Типове връзки Външна резба
Функция Регулатор за понижаване на налягането
Функция VSP - P Да
Функция VSP - Q Не
Функция VSP - T Не

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services