AFQM, Номинално налягане [bar]: 16, 125 mm, 160.00 m³/h, 0.20 bar, Фланец, Версия за монтаж: свободно
AFQM, Номинално налягане [bar]: 16, 125 mm, 160.00 m³/h, 0.20 bar, Фланец, Версия за монтаж: свободно

003G6059

AFQM PN16 125/160 /0,2 фланец подаваща/връщ

Информация за продукта

Бруто тегло 150.5 kg
Нето тегло 150.5 kg
EAN 5702421557389

 

Kvs стойности [m³/h] 160 m³/h
pH на флуида [Макс.] 10
pH на флуида [Мин.] 7
PN алтернативно VSP 10
Алтернативни работни флуиди Воден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и 2
Версия за монтаж свободно
Вложка на управляващия вентил за преливна система Уплътнения (неръждаема стомана м. №1.4571)
Група продукти Регулатори на налягане
Дебит [m3/h] 80 m³/h
Дебит [m3/h] [Макс.] 80 m³/h
Дебит [m3/h] [Мин.] 16 m³/h
Диаметър [mm] 125 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] 15 bar
Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar] 0.2 bar
Допустими работни флуиди Циркулационна вода
Кавитационен фактор 0.3
Клас на пропускливост [% Kvs] 0.01
Материал на CV конуса на вентилa Неръждаема стомана мат. № 1.4404
Материал на DP конуса на вентила Неръждаема стомана мат. № 1.4404
Материал на мембраната на актуатора EPDM (кръгла, армирана с влакна)
Материал на седлото на вентила Неръждаема стомана м. №1.4021
Материал на тялото на вентила Grey cast iron EN-GJL-250 (GG-25)
Материал на уплътнение CV EPDM
Материал на уплътнение DP EPDM
Номинално налягане [bar] 16 bar
Ограничаване на дебита Да
Описание AFQM PN16 125/160 /0,2 фланец подаваща/връщ
Положение на стержена Нормално отворено
Приложение Топлофикация
Размер на актуатора [cm2] 250 cm²
Регулатор на налягане Не
Регулиране на дебит Да
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] 2 °C
Тип AFQM
Тип настройка Няма
Типове връзки Фланец
Функция Регулатор на дебит с вграден регулиращ вентил
Функция VSP - P Не
Функция VSP - Q Не
Функция VSP - T Не
Ход [mm] 20 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services