FC-202PK37T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8812

Честотни преобразуватели
FC-202PK37T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA преобр. FC-202
0,37 kW / 0,50 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Размер на рамката:: A2
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-202PK37T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 4.41 kg
Нето тегло 3.82 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427377615

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® AQUA преобр. FC-
Серия 202 202
Номинална мощност PK37 0,37 kW / 0,50 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус E20 (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър H2 RFI клас A2 (C3)
Спирачка – безопасно спиране X Няма спирачен модул
LCP X Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB X Без импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на рамката A2 A2
Типов код, част 1 FC-202PK37T4E20H2XXX
Типов код, част 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Мощност 150% (HO) [kW] 0.37
Мощност 110% (NO) [kW] 0.37
???????? [mm] 268,0
?????? ???/??? ????? C [mm] 90,0
Ширина с две опции C [mm] 150,0
????????? [mm] 205,0
????????? ? ????? A/B [mm] 220,0
kVA 0.9
Загуби на мощност NO [W] 35
Загуби на мощност NO [W] 35
Загуби на мощност HO [W] 35
Загуби на мощност HO [W] 35
Продължителен ток (NO) [A] 1.3
Периодичен ток (NO) [A] 1.43
Продължителен ток (NO) [A] 1.2
Периодичен ток (NO) [A] 1.32
Продължителен ток (HO) [A] 1.3
Периодичен ток (HO) [A] 1.95
Продължителен ток (HO) [A] 1.2
Периодичен ток (HO) [A] 1.8
Калк. брутно тегло [кг.] 4.9
Калк. нетно тегло [кг.] 4.6
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-202PK37T4E20H2XXX
Код на модела 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality