FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8290

Честотни преобразуватели
FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA преобр. FC-202
1,5 kW / 2,0 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (C1)
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Размер на рамката:: A2
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 5.05 kg
Нето тегло 4.46 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427369979

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® AQUA преобр. FC-
Серия 202 202
Номинална мощност P1K5 1,5 kW / 2,0 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус E20 (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър H1 RFI клас A1/B (C1)
Спирачка – безопасно спиране X Няма спирачен модул
LCP G Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB X Без импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на рамката A2 A2
Типов код, част 1 FC-202P1K5T4E20H1XGX
Типов код, част 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Мощност 150% (HO) [kW] 1.5
Мощност 110% (NO) [kW] 1.5
???????? [mm] 268,0
?????? ???/??? ????? C [mm] 90,0
Ширина с две опции C [mm] 150,0
????????? [mm] 205,0
????????? ? ????? A/B [mm] 220,0
kVA 2.84
Загуби на мощност NO [W] 62
Загуби на мощност NO [W] 62
Загуби на мощност HO [W] 62
Загуби на мощност HO [W] 62
Продължителен ток (NO) [A] 4.1
Периодичен ток (NO) [A] 4.51
Продължителен ток (NO) [A] 3.4
Периодичен ток (NO) [A] 3.74
Продължителен ток (HO) [A] 4.1
Периодичен ток (HO) [A] 6.15
Продължителен ток (HO) [A] 3.4
Периодичен ток (HO) [A] 5.1
Калк. брутно тегло [кг.] 4.9
Калк. нетно тегло [кг.] 4.6
Завод от линия за поръчка B901
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-202P1K5T4E20H1XGX
Код на модела 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality