Insertion temperature sensors

Toont 329 product (en)

084N2016

Temperatuursensor, AKS 21 W, Las, 22

Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 1000, Diameter beschermings materiaal: Stainless steel, El. aansl. maat: Pg 16

084N2026

Temperatuursensor, AKS 21 W, R, 1/2

Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 1000, Diameter beschermings materiaal: Stainless steel, El. aansl. maat: Pg 16

084N2027

Temperatuursensor, AKS 21 W, R, 1/2

Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 1000, Diameter beschermings materiaal: Stainless steel, El. aansl. maat: Pg 16

084N2031

Temperatuursensor, AKS 21 W, NPT

Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 1000, Diameter beschermings materiaal: Stainless steel, El. aansl. maat: Pg 16

084N2032

Temperatuursensor, AKS 21 W, NPT

Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 1000, Diameter beschermings materiaal: Stainless steel, El. aansl. maat: Pg 16

084N2035

Temperatuursensor, AKS 21 D, Flens

Meetbereik [°C]: -40 - 80, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 1000, Diameter beschermings materiaal: Stainless steel, Elektrische aansluiting: Type B, El. aansl. maat: Pg 16

084Z0157

Temperatuursensor, MBT 5252, 133 mm, G,1/2

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 200, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Type B, El. aansl. maat: Pg 16

084Z2012

Temperatuursensor, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 150, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 1000, Diameter beschermings materiaal: Brass, Elektrische aansluiting: AMP Junior Power Timer, El. aansl. maat: 2 pennen

084Z2013

Temperatuursensor, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 150, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 1000, Diameter beschermings materiaal: Brass, Elektrische aansluiting: Duits DT04, El. aansl. maat: 2 pennen

084Z2014

Temperatuursensor, MBT 3270, 24 mm, M,10x1

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 150, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: AMP Junior Power Timer, El. aansl. maat: 2 pennen

Weergeven: