Temperatuursensor, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

084Z2013

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 150, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, Diameter beschermings materiaal: Brass, Elektrische aansluiting: Duits DT04, El. aansl. maat: 2 pennen

Productdata

Bruto gewicht 0.03 Kilogram
Netto gewicht 0.029 Kilogram
Volume 0.027 Liter
EAN 5702423286416

 

Aansluitmateriaal Messing
Aansluittype G
Beschermingsklasse-IP behuizing IP67
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Diameter afschermbuis [inch] 0.165 in
Diameter afschermbuis [mm] 4.2 mm
Diameter beschermings materiaal Brass
Draden [stuks] 2 pc
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat 2 pennen
Elektrische aansluiting Duits DT04
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Grootte procesaansluiting 1/4
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 40 pc
In scope of WEEE Yes
Insertie type Vast
Insteeklengte [inch] 1.1 in
Insteeklengte [mm] 28 mm
Materiaal procesaansluiting Messing
Omgevingstemperatuur max. [°C] 125 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F] 257 °F
Opmerkingen elektrische aansluitingen Geïntegreerd
Procesaansluiting mannelijk/vrouwelijk MANNELIJK
Productgroep Sensors
Productnaam Temperatuursensor
Productnaam SCIP-dossier MBT 3270/5270
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Sensor element [stuks] 1 pc
Sensor element standaard EN 60751
Sensor element tolerantie Klasse B
Sensor element. weerstand [Ohm] 1000
Sensor inzet Vast
Standaard procesaansluiting ISO 228-1-A
Temperatuurbereik [°C] [Max] 150 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Type MBT 3270
Type aanduiding MBT 3270-02000-028-C0C00-000
Type procesaansluiting G
Type sensorelement Pt
Uitgangssignaal Ohm
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality