Temperatuursensor, AKS 21 D, Flens

084N2035

Meetbereik [°C]: -40 - 80, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 1000, Diameter beschermings materiaal: Stainless steel, Elektrische aansluiting: Type B, El. aansl. maat: Pg 16

Productdata

Bruto gewicht 0.383 Kilogram
Netto gewicht 0.375 Kilogram
Volume 0.894 Liter
EAN 5702422036593

 

Aansluittype Flens
Aantal klemmen [stuks] 3 pc
Beschermingsklasse-IP behuizing IP56
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Diameter afschermbuis [inch] 0.59 in
Diameter afschermbuis [mm] 15 mm
Diameter beschermings materiaal Stainless steel
Draden [stuks] 2 pc
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
El. aansl. maat Pg 16
Elektrische aansluiting Type B
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 10 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabeltype N/A
Lengte afschermbuis [inch] 6.3 in
Lengte afschermbuis [mm] 160 mm
Meetbereik [°C] [Max] 80 °C
Meetbereik [°C] [Min] -40 °C
Meetbereik [°F] [Max] 176 °F
Meetbereik [°F] [Min] -40 °F
Notities procesaansluiting Flens
Omgevingstemperatuur max. [°C] 80 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F] 176 °F
Productgroep Sensors
Productnaam Temperatuursensor
REACH kandidatenlijst stoffen No
Sensor element [stuks] 1 pc
Sensor element standaard EN 60751
Sensor element tolerantie Klasse B
Sensor element. weerstand [Ohm] 1000
Sensor inzet Verwisselbaar
Type AKS 21 D
Type sensorelement Pt
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality