Temperatuursensor, MBT 3270, 24 mm, M,10x1

084Z2014

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 150, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: AMP Junior Power Timer, El. aansl. maat: 2 pennen

Productdata

Bruto gewicht 0.024 Kilogram
Netto gewicht 0.023 Kilogram
Volume 0.013 Liter
EAN 5702423286423

 

Aansluitmateriaal AISI 316 Ti
Aansluittype M
Beschermingsklasse-IP behuizing IP67
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Diameter afschermbuis [inch] 0.24 in
Diameter afschermbuis [mm] 6.1 mm
Diameter beschermings materiaal AISI 316 Ti
Draden [stuks] 2 pc
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
El. aansl. maat 2 pennen
Elektrische aansluiting AMP Junior Power Timer
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Grootte procesaansluiting 10x1
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 40 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Insertie type Vast
Insteeklengte [inch] 0.945 in
Insteeklengte [mm] 24 mm
Materiaal procesaansluiting Roestvrij staal
Omgevingstemperatuur max. [°C] 125 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F] 257 °F
Procesaansluiting mannelijk/vrouwelijk MANNELIJK
Productgroep Sensors
Productnaam Temperatuursensor
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Sensor element [stuks] 1 pc
Sensor element standaard EN 60751
Sensor element tolerantie Klasse B
Sensor element. weerstand [Ohm] 100
Sensor inzet Vast
Standaard procesaansluiting ISO 965
Temperatuurbereik [°C] [Max] 150 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Type MBT 3270
Type aanduiding MBT 3270-00001-024-30300-000
Type procesaansluiting M
Type sensorelement Pt
Uitgangssignaal Ohm
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality