Temperatuursensor, AKS 21 W, NPT

084N2032

Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, Diameter beschermings materiaal: Stainless steel, El. aansl. maat: Pg 16

Productdata

Bruto gewicht 0.353 Kilogram
Netto gewicht 0.342 Kilogram
Volume 1.302 Liter
EAN 5702422047872

 

Aansluitstandaard ANSI/ASME B1.20
Aansluittype NPT
Beschermingsklasse-IP behuizing IP56
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Diameter afschermbuis [inch] 0.32 in
Diameter afschermbuis [mm] 8 mm
Diameter beschermings materiaal Stainless steel
Draden [stuks] 2 pc
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat Pg 16
Elektrische aansluiting Type B
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Grootte procesaansluiting 1/2-14
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 8 pc
In scope of WEEE Yes
Kabeltype N/A
Lengte afschermbuis [inch] 6.3 in
Lengte afschermbuis [mm] 160 mm
Meetbereik [°C] [Max] 180 °C
Meetbereik [°C] [Min] -60 °C
Meetbereik [°F] [Max] 356 °F
Meetbereik [°F] [Min] -76 °F
Omgevingstemperatuur max. [°C] 160 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F] 320 °F
Procesaansluiting mannelijk/vrouwelijk MANNELIJK
Productgroep Sensors
Productnaam Temperatuursensor
REACH kandidatenlijst stoffen No
Sensor element [stuks] 1 pc
Sensor element standaard EN 60751
Sensor element tolerantie Klasse B
Sensor element. weerstand [Ohm] 1000
Sensor inzet Verwisselbaar
Standaard procesaansluiting ANSI/ASME B1.20
Type AKS 21 W
Type procesaansluiting NPT
Type sensorelement Pt
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality