Toont 327 product (en)
Temperatuursensor, MBT 5252, 133 mm, G,1/2
Temperatuurbereik [°C]: -50 - 200, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 10, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Type B, El. aansl. maat: Pg 16
Temperatuursensor, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Temperatuurbereik [°C]: -50 - 150, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, Diameter beschermings materiaal: Brass, Elektrische aansluiting: AMP Junior Power Timer, El. aansl. maat: 2 pennen
Temperatuursensor, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Temperatuurbereik [°C]: -50 - 150, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, Diameter beschermings materiaal: Brass, Elektrische aansluiting: Duits DT04, El. aansl. maat: 2 pennen
Temperatuursensor, MBT 3270, 24 mm, M,10x1
Temperatuurbereik [°C]: -50 - 150, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 10, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: AMP Junior Power Timer, El. aansl. maat: 2 pennen
Temperatuursensor, MBT 3270, 4 mm, M,10x1
Temperatuurbereik [°C]: -50 - 300, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 10, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: AMP Junior Power Timer, El. aansl. maat: 2 pennen
Temperatuursensor, MBT 3270, 4 mm, M,10x1
Temperatuurbereik [°C]: -50 - 300, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 10, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Duits DT04, El. aansl. maat: 2 pennen
Temperatuursensor, MBT 3270, 4 mm, G,1/4
Temperatuurbereik [°C]: -50 - 300, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 10, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: AMP Junior Power Timer, El. aansl. maat: 2 pennen
Temperatuursensor, MBT 3270, 4 mm, M,10x1
Temperatuurbereik [°C]: -50 - 300, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 10, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Kabel, El. aansl. maat: 2-draads
Temperatuursensor, MBT 5310, 10 mm - 115 mm, G
Temperatuurbereik [°C]: -50 - 200, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 10, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, El. aansl. maat: Pg 9
Temperatuursensor, MBT 5260, 5 mm, G,1/2
Temperatuurbereik [°C]: -50 - 150, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 10, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: M12 x 1, El. aansl. maat: 4 pennen