Temperatuursensor, MBT 5260, 50 mm, G,1/2

084Z2042

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 150, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: M12 x 1, El. aansl. maat: 4 pennen

Productdata

Bruto gewicht 0.141 Kilogram
Netto gewicht 0.138 Kilogram
Volume 0.11 Liter
EAN 5702423289271

 

Aansluitmateriaal Roestvrij staal
Aansluittype G
Beschermingsklasse-IP behuizing IP65
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Diameter afschermbuis [inch] 0.315 in
Diameter afschermbuis [mm] 8 mm
Diameter beschermings materiaal AISI 316 Ti
Draden [stuks] 4 pc
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
El. aansl. maat 4 pennen
Elektrische aansluiting M12 x 1
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Grootte procesaansluiting 1/2
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 20 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Insertie type Vast
Insteeklengte [inch] 1.97 in
Insteeklengte [mm] 50 mm
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen MANNELIJK
Materiaal procesaansluiting Roestvrij staal
Omgevingstemperatuur max. [°C] 90 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F] 194 °F
Procesaansluiting mannelijk/vrouwelijk MANNELIJK
Productnaam Temperatuursensor
SCIP-dossiernr. 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
Sensor element [stuks] 1 pc
Sensor element standaard EN 60751
Sensor element tolerantie Klasse B
Sensor element. weerstand [Ohm] 100
Sensor inzet Vast
Standaard elektrische aansluitingen IEC 61076-2-101
Standaard procesaansluiting ISO 228-1-A
Temperatuurbereik [°C] [Max] 150 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Type aanduiding MBT 5260-100-050-420
Type procesaansluiting G
Type sensorelement Pt
Uitgangssignaal Ohm
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality