Temperatuursensor, MBT 3270, 4 mm, M,10x1

084Z2021

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 300, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 10, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Kabel, El. aansl. maat: 2-draads

Productdata

Bruto gewicht 0.09 Kilogram
Netto gewicht 0.087 Kilogram
Volume 0.394 Liter
EAN 5702423286935

 

Aansluitmateriaal AISI 316 Ti
Aansluittype M
Beschermingsklasse-IP behuizing IP54
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Diameter afschermbuis [inch] 0.118 in
Diameter afschermbuis [mm] 3 mm
Diameter beschermings materiaal AISI 316 Ti
Draden [stuks] 2 pc
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat 2-draads
Elektrische aansluiting Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Grootte procesaansluiting 10x1
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 20 pc
In scope of WEEE Yes
Insertie type Vast
Insteeklengte [inch] 1.57 in
Insteeklengte [mm] 40 mm
Kabellengte [inch] 79 in
Kabellengte [m] 2 m
Kabeltemp.-bereik [°C] [Max] 200 °C
Kabeltemp.-bereik [°C] [Min] -60 °C
Kabeltemp.-bereik [°F] [max.] 392 °F
Kabeltemp.-bereik [°F] [min.] -76 °F
Kabeltype Silicone
Materiaal procesaansluiting Roestvrij staal
Omgevingstemperatuur max. [°C] 125 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F] 257 °F
Procesaansluiting mannelijk/vrouwelijk MANNELIJK
Productgroep Sensors
Productnaam Temperatuursensor
Productnaam SCIP-dossier MBT 3270/5270
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Sensor element [stuks] 1 pc
Sensor element standaard EN 60751
Sensor element tolerantie Klasse B
Sensor element. weerstand [Ohm] 100
Sensor inzet Vast
Standaard procesaansluiting ISO 965
Temperatuurbereik [°C] [Max] 300 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 572 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Type MBT 3270
Type aanduiding MBT 3270-20002-040-30001-200
Type procesaansluiting M
Type sensorelement Pt
Uitgangssignaal Ohm
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality