Toont 91 product (en)
Temperatuursensor, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Temperatuurbereik [°C]: -50 - 150, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 1000, Diameter beschermings materiaal: Brass, Elektrische aansluiting: AMP Junior Power Timer, El. aansl. maat: 2 pennen
Temperatuursensor, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Temperatuurbereik [°C]: -50 - 150, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 1000, Diameter beschermings materiaal: Brass, Elektrische aansluiting: Duits DT04, El. aansl. maat: 2 pennen
Temperatuursensor, MBT 3270, 24 mm, M,10x1
Temperatuurbereik [°C]: -50 - 150, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: AMP Junior Power Timer, El. aansl. maat: 2 pennen
Temperatuursensor, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Temperatuurbereik [°C]: -50 - 300, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: AMP Junior Power Timer, El. aansl. maat: 2 pennen
Temperatuursensor, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Temperatuurbereik [°C]: -50 - 300, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Duits DT04, El. aansl. maat: 2 pennen
Temperatuursensor, MBT 3270, 40 mm, G,1/4
Temperatuurbereik [°C]: -50 - 300, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: AMP Junior Power Timer, El. aansl. maat: 2 pennen
Temperatuursensor, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Temperatuurbereik [°C]: -50 - 300, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Kabel, El. aansl. maat: 2-draads
Temperatuursensor, MBT 3270, 30 mm, UNF,9/16-18
Temperatuurbereik [°C]: -50 - 150, Type sensorelement: NTC, Sensor element. weerstand [Ohm]: 6800, Diameter beschermings materiaal: AISI 316L, Elektrische aansluiting: Duits DT04, El. aansl. maat: 2 pennen