Temperatuursensor, MBT 3270, 30 mm, UNF,9/16-18

084Z2121

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 150, Type sensorelement: NTC, Sensor element. weerstand [Ohm]: 6800, Diameter beschermings materiaal: AISI 316L, Elektrische aansluiting: Duits DT04, El. aansl. maat: 2 pennen

Productdata

Bruto gewicht 0.036 Kilogram
Netto gewicht 0.035 Kilogram
Volume 0.021 Liter
EAN 5702428439671

 

Aansluitmateriaal AISI 316L
Aansluittype UNF
Beschermingsklasse-IP behuizing IP67
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Diameter afschermbuis [inch] 0.31 in
Diameter afschermbuis [mm] 8 mm
Diameter beschermings materiaal AISI 316L
Draden [stuks] 2 pc
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
El. aansl. maat 2 pennen
Elektrische aansluiting Duits DT04
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grootte procesaansluiting 9/16-18
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 40 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Insertie type Vast
Insteeklengte [inch] 1.18 in
Insteeklengte [mm] 30 mm
Materiaal procesaansluiting Roestvrij staal
Omgevingstemperatuur max. [°C] 125 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F] 257 °F
Opmerkingen elektrische aansluitingen Geïntegreerd
Procesaansluiting mannelijk/vrouwelijk MANNELIJK
Product Name Description Temperatuursensor
Productgroep Sensors
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Sensor element [stuks] 1 pc
Sensor element tolerantie ± 5%
Sensor element. weerstand [Ohm] 6800
Sensor inzet Vast
Standaard procesaansluiting ASME B1.1
Temperatuurbereik [°C] [Max] 150 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Type MBT 3270
Type aanduiding MBT 3270-0J762-030-E0C00-000
Type procesaansluiting UNF
Type sensorelement NTC
Uitgangssignaal Ohm
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality