Toont 263 product (en)

130B0056

Adapterplaat, 338x279 mm

Met de adapterplaat kunt u een VLT® 3000 vervangen door een FC-frequentieregelaar zonder nieuwe gaten te hoeven boren voor de FC-frequentieregelaar. Hierdoor kan een VLT® 3000 eenvoudig en snel worden vervangen, en omdat er niet hoeft te worden geboord, kunnen de elektrische onderdelen niet beschadigd raken door spaanders.

Op de plaats van één VLT® 3000 kunnen een of twee FC-frequentieregelaars worden geïnstalleerd. Of één FC-frequentieregelaar met een C-optie van volledige grootte (bv. MCO305).

De volgende VLT® 3000 kan op de adapterplaat 130B0056 worden gemonteerd:
IP00/21: 220/380/500Volt VLT3002-3004 zonder rem

130B0058

Adapterplaat, 415x279 mm

Met de adapterplaat kunt u een VLT® 3000 vervangen door een FC-frequentieregelaar zonder nieuwe gaten te hoeven boren voor de FC-frequentieregelaar. Hierdoor kan een VLT® 3000 eenvoudig en snel worden vervangen, en omdat er niet hoeft te worden geboord, kunnen de elektrische onderdelen niet beschadigd raken door spaanders.

Op de plaats van één VLT® 3000 kan een FC-frequentieregelaar met of zonder C-optie worden geïnstalleerd.

De volgende VLT® 3000 kunnen op de adapterplaat 130B0058 worden gemonteerd:
IP20: 220/380/500Volt VLT3002-3004 met rem, 380/500Volt VLT3006-3008 zonder rem
IP21: 220/380/500Volt VLT3002-3004 met rem, 380/500Volt VLT3006-3008 zonder rem
IP54: 220Volt VLT3002-3004 zonder rem, 220Volt VLT3004 met rem, 380/500Volt VLT3002-3004 met rem, 380/500Volt VLT3002-3006 zonder rem

130B0183

Adapterplaat, 395x90 mm

Met de adapterplaat kunt u een VLT® 5/6/8000 vervangen door een FC-frequentieregelaar zonder nieuwe gaten te hoeven boren voor de FC-frequentieregelaar. Hierdoor kan een VLT® 5/6/8000 eenvoudig en snel worden vervangen, en omdat er niet hoeft te worden geboord, kunnen de elektrische onderdelen niet beschadigd raken door spaanders.

De volgende VLT® 5/6/8000 kunnen op de adapterplaat 130B0183 worden gemonteerd:
IP20 Boek: 200-240Volt VLT5001-5003/VLT6002-6003, 380/500Volt VLT5001-5005, 380-460Volt VLT6002-6005

130B0184

Adapterplaat, 395x130 mm

Met de adapterplaat kunt u een VLT® 5/6/8000 vervangen door een FC-frequentieregelaar zonder nieuwe gaten te hoeven boren voor de FC-frequentieregelaar. Hierdoor kan een VLT® 5/6/8000 eenvoudig en snel worden vervangen, en omdat er niet hoeft te worden geboord, kunnen de elektrische onderdelen niet beschadigd raken door spaanders.

De volgende VLT® 5/6/8000 kunnen op de adapterplaat 130B0184 worden gemonteerd:
IP20 Boek: 200-240Volt VLT5004-5006/VLT6004-6005, 380/500Volt VLT5006-5011, 380-460Volt VLT6006-6011

130B0185

Adapterplaat, 395x220 mm

Met de adapterplaat kunt u een VLT® 5/6/8000 vervangen door een FC-frequentieregelaar zonder nieuwe gaten te hoeven boren voor de FC-frequentieregelaar. Hierdoor kan een VLT® 5/6/8000 eenvoudig en snel worden vervangen, en omdat er niet hoeft te worden geboord, kunnen de elektrische onderdelen niet beschadigd raken door spaanders.

De volgende VLT® 5/6/8000 kan op de adapterplaat 130B0185 worden gemonteerd:
IP20 Compact: 200-240Volt VLT5001-5006, 380/500Volt VLT5001-5011
IP20/NM1: 200-240Volt VLT6002-6005, 380/460Volt VLT6002-6011, 380-480Volt VLT8006-8011, 550-600Volt VLT 5001-5011, 525-690Volt VLT8002-8011

130B1028

Montageset voor paneeldoorvoer, A5

Push-through frame kit for FC size A5 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.

Weergeven: