Montageset voor paneeldoorvoer, A5

130B1028

Push-through frame kit for FC size A5 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.

Productdata

Bruto gewicht 3.265 kg
Netto gewicht 2.414 kg
Volume 0 l
EAN 5710107612376

ACCESSORIES for FC-321

Framegrootte A5

ACCESSORIES FC 100 SERIES

Behuizing (P55) IP55/Type12+ Back plate
IP55/ Type 12
(E55) IP55/Type 12
IP55/TYPE 12 met achterplaat
Framegrootte A5

ACCESSORIES FC 103 SERIES

Behuizing (P55) IP55/Type12+ Back plate
IP55/ Type 12
(E55) IP55/Type 12
IP55/TYPE 12 met achterplaat
Framegrootte A5

ACCESSORIES FC 200 SERIES

Framegrootte A5

ACCESSORIES FC 300 SERIES

Framegrootte A5

Options

Options Enclosure related options

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality