Adapterplaat, 395x220 mm

130B0185

Met de adapterplaat kunt u een VLT® 5/6/8000 vervangen door een FC-frequentieregelaar zonder nieuwe gaten te hoeven boren voor de FC-frequentieregelaar. Hierdoor kan een VLT® 5/6/8000 eenvoudig en snel worden vervangen, en omdat er niet hoeft te worden geboord, kunnen de elektrische onderdelen niet beschadigd raken door spaanders.

De volgende VLT® 5/6/8000 kan op de adapterplaat 130B0185 worden gemonteerd:
IP20 Compact: 200-240Volt VLT5001-5006, 380/500Volt VLT5001-5011
IP20/NM1: 200-240Volt VLT6002-6005, 380/460Volt VLT6002-6011, 380-480Volt VLT8006-8011, 550-600Volt VLT 5001-5011, 525-690Volt VLT8002-8011

Productdata

Bruto gewicht 1.5 kg
Netto gewicht 1.27 kg
Volume 0 l
EAN 5710107612475

ACCESSORIES for FC-321

VLT Serie 321

ACCESSORIES FC 100 SERIES

Framegrootte A2
A3

ACCESSORIES FC 103 SERIES

Framegrootte A2
A3

ACCESSORIES FC 200 SERIES

Framegrootte A2
A3

ACCESSORIES FC 300 SERIES

Framegrootte A2
A3

Options

Options Adapter category options

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality