Adapterplaat, 395x90 mm

130B0183

Met de adapterplaat kunt u een VLT® 5/6/8000 vervangen door een FC-frequentieregelaar zonder nieuwe gaten te hoeven boren voor de FC-frequentieregelaar. Hierdoor kan een VLT® 5/6/8000 eenvoudig en snel worden vervangen, en omdat er niet hoeft te worden geboord, kunnen de elektrische onderdelen niet beschadigd raken door spaanders.

De volgende VLT® 5/6/8000 kunnen op de adapterplaat 130B0183 worden gemonteerd:
IP20 Boek: 200-240Volt VLT5001-5003/VLT6002-6003, 380/500Volt VLT5001-5005, 380-460Volt VLT6002-6005

Productdata

Bruto gewicht 0.98 kg
Netto gewicht 0.8 kg
Volume 0 l
EAN 5710107612499

ACCESSORIES for FC-321

Framegrootte A1
A2

ACCESSORIES FC 100 SERIES

Framegrootte A1
A2

ACCESSORIES FC 103 SERIES

Framegrootte A1
A2

ACCESSORIES FC 200 SERIES

Framegrootte A1
A2

ACCESSORIES FC 300 SERIES

Framegrootte A1
A2

Options

Options Adapter category options

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality