Adapterplaat, 415x279 mm

130B0058

Met de adapterplaat kunt u een VLT® 3000 vervangen door een FC-frequentieregelaar zonder nieuwe gaten te hoeven boren voor de FC-frequentieregelaar. Hierdoor kan een VLT® 3000 eenvoudig en snel worden vervangen, en omdat er niet hoeft te worden geboord, kunnen de elektrische onderdelen niet beschadigd raken door spaanders.

Op de plaats van één VLT® 3000 kan een FC-frequentieregelaar met of zonder C-optie worden geïnstalleerd.

De volgende VLT® 3000 kunnen op de adapterplaat 130B0058 worden gemonteerd:
IP20: 220/380/500Volt VLT3002-3004 met rem, 380/500Volt VLT3006-3008 zonder rem
IP21: 220/380/500Volt VLT3002-3004 met rem, 380/500Volt VLT3006-3008 zonder rem
IP54: 220Volt VLT3002-3004 zonder rem, 220Volt VLT3004 met rem, 380/500Volt VLT3002-3004 met rem, 380/500Volt VLT3002-3006 zonder rem

Productdata

Bruto gewicht 2.4 kg
Netto gewicht 2.4 kg
Volume 0 l
EAN 5710107612505

ACCESSORIES for FC-321

Framegrootte A3

ACCESSORIES FC 100 SERIES

Framegrootte A3

ACCESSORIES FC 103 SERIES

Framegrootte A3

ACCESSORIES FC 200 SERIES

Framegrootte A3

ACCESSORIES FC 300 SERIES

Framegrootte A3

Options

Options Adapter category options

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality