BB / BE / BF / BG / BN

Toon meer

Toont 112 product (en)

018F6077

Elektromagneetspoel, BE024CS, DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 24, Multi-verpakking

Elektrische aansluiting: DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 24, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP00

018F6081

Elektromagneetspoel, BE200CS, DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 200, Multi-verpakking

Elektrische aansluiting: DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 200, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP00

018F6185

Elektromagneetspoel, BE115CS, DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 115, Multi-verpakking

Elektrische aansluiting: DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 115, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP20

018F6192

Elektromagneetspoel, BE110CS, DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 110, Multi-verpakking

Elektrische aansluiting: DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 110, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP20, Verpakking: Multi-verpakking

018F6193

Elektromagneetspoel, BE230CS, DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 220 - 230, Multi-verpakking

Elektrische aansluiting: DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 220 - 230, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP20

Weergeven: