Elektromagneetspoel, BE110CS, DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 110, Multi-verpakking

018F6192

Elektrische aansluiting: DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 110, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP20, Verpakking: Multi-verpakking

Productdata

Bruto gewicht 0.294 Kilogram
Netto gewicht 0.271 Kilogram
Volume 0.271 Liter
EAN 5702428024556

 

Actuator grootte 13.5 mm
Belastingclassificatie Continu
Beschermingsklasse-IP behuizing IP20
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Conformiteit EN 60730-1
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat 6.3 mm x 0.8 mm
Elektrische aansluiting DIN-kabelschoen
Elektrische connector 3 x kabelschoenen
EU RoHS compliance Out of scope
Frequentie [Hz] 50/60 Hz
Goedkeuring CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 50 pc
In scope of WEEE Yes
Isolatieklasse van spoelwikkeling Klasse H tot IEC 85
Kleur Blauw
Naam onderdelenprogramma EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 120 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Onderdelen bijgevoegd Kap
Onderhoud geschikt Nee
Productaccessoires Toebehoren elektromagneetspoel
Productgroep Solenoid valves
Productnaam Elektromagneetspoel
Productnaam SCIP-dossier Solenoid coils
REACH kandidatenlijst stoffen No
Rel. vochtigheid [% RV] [max.] 97 %
Rel. vochtigheid [% RV] [min.] 0 %
Rel. vochtigheidscondities Geen condensatie
Reserveonderdeel nummer 018F6192
Spoelaansluiting DIN-kabelschoen
Spoelbevestiging Clip-on
Standaard elektrische aansluitingen EN175301-803
Standaard spoelontwerp VDE 0580
Stroomverbruik 50 Hz [VA] 28 VA
Stroomverbruik 60 Hz [VA] 22 VA
Stroomverbruik [W] 50 Hz 15 W
Stroomverbruik [W] 60 Hz 13 W
Type BE110CS
Type aanduiding BE110CS
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning 50 Hz Max [V] 110 V
Voedingsspanning 60 Hz Max [V] 110 V
Voedingsspanning [V] AC 110 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality