Elektromagneetspoel, BE230AS, DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 220 - 230, Multi-verpakking

018F6176

Elektrische aansluiting: DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 220 - 230, Frequentie [Hz]: 50 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP20

Productdata

Bruto gewicht 0.288 Kilogram
Netto gewicht 0.271 Kilogram
Volume 0.266 Liter
EAN 5702428024402

 

Actuator grootte 13.5 mm
Belastingclassificatie Continu
Beschermingsklasse-IP behuizing IP20
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Conformiteit EN 60730-1
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat 6.3 mm x 0.8 mm
Elektrische aansluiting DIN-kabelschoen
Elektrische connector 3 x kabelschoenen
Energieverbr. dubbel 50 Hz [W] 11 W
EU RoHS compliance Out of scope
Frequentie [Hz] 50 Hz
Goedkeuring CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 50 pc
In scope of WEEE Yes
Isolatieklasse van spoelwikkeling Klasse H tot IEC 85
Kleur Blauw
Naam onderdelenprogramma EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 80 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 175 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Onderdelen bijgevoegd Kap
Onderhoud geschikt Nee
Power cons Dual 50Hz [VA] 19 mW
Productaccessoires Toebehoren elektromagneetspoel
Productgroep Solenoid valves
Productnaam Elektromagneetspoel
Productnaam SCIP-dossier Solenoid coils
REACH kandidatenlijst stoffen No
Rel. vochtigheid [% RV] [max.] 97 %
Rel. vochtigheid [% RV] [min.] 0 %
Rel. vochtigheidscondities Geen condensatie
Reserveonderdeel nummer 018F6176
Spoelaansluiting DIN-kabelschoen
Spoelbevestiging Clip-on
Standaard elektrische aansluitingen EN175301-803
Standaard spoelontwerp VDE 0580
Stroomverbruik 50 Hz [VA] 22 VA
Stroomverbruik [W] 50 Hz 12 W
Type BE230AS
Type aanduiding BE230AS
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning 50 Hz Max [V] 230 V
Voedingsspanning 50 Hz Min [V] 220 V
Voedingsspanning [V] AC [max.] 230 V
Voedingsspanning [V] AC [min.] 220 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality