Elektromagneetspoel, BF230AS, Kabel, 8 m, Voedingsspanning [V] AC: 230, Multi-verpakking

018F4961

Elektrische aansluiting: Kabel, Voedingsspanning [V] AC: 230, Frequentie [Hz]: 50 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67

Productdata

Bruto gewicht 0.867 Kilogram
Netto gewicht 0.704 Kilogram
Volume 3.164 Liter
EAN 5702428290180

 

Actuator grootte 13.5 mm
Belastingclassificatie Continu
Beschermingsklasse-IP behuizing IP67
China RoHS compliance Out of scope
Conformiteit EN 60730-1
Contain batteries No
Doorsnede geleider [mm2] 3 x 0.75 mm2
Elektrische aansluiting Kabel
Elektrische connector 3 kernkabels
EU RoHS compliance Out of scope
Frequentie [Hz] 50 Hz
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 12 pc
Identiek product 018F8291
Isolatieklasse van spoelwikkeling Klasse H tot IEC 85
Kabeldiameter [mm] 6.6 mm
Kabellengte [inch] 320 in
Kabellengte [m] 8 m
Kleur Blauw
Naam onderdelenprogramma EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 120 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Onderhoud geschikt Nee
Productaccessoires Toebehoren elektromagneetspoel
Productgroep Solenoid valves
Productnaam Elektromagneetspoel
REACH kandidatenlijst stoffen No
Rel. vochtigheid [% RV] [max.] 100 %
Rel. vochtigheid [% RV] [min.] 0 %
Reserveonderdeel nummer 018F4961
Spoelaansluiting Kabel
Spoelbevestiging Clip-on
Standaard spoelontwerp VDE 0580
Stroomverbruik 50 Hz [VA] 31 VA
Stroomverbruik [W] 50 Hz 16 W
Type BF230AS
Type aanduiding BF230AS
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning 50 Hz Max [V] 230 V
Voedingsspanning [V] AC 230 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality